StarTech.com

20cm Vergrendelbare SATA naar SATA Kabel - F/F

Veilig vergrendelbare SATA-kabel voor nieuwe moederborden en SATA harde schijven

Productcode: LSATA8

  • 2x vastklikkende SATA-connectors
  • Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
  • Compatibel met SATA harde schijven van zowel 3,5" als 2,5"
  • 20 cm lange kabel
€ 3,99 EUR exc BTW
€ 4,83 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 2
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Connector A 1 - SATA (7-polig, data) Vergrendelbaar Contact
Connector B 1 - SATA (7-polig, data) Vergrendelbaar Contact
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 26 AWG
Gewicht product 7.7 g [0.3 oz]
Kabellengte 203.2 mm [8 in]
Kleur Rood
Lengte product 203.2 mm [8 in]
Stijl connector Vergrendelbaar
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 12.5 g [0.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 20 cm vergrendelbare SATA-kabel

Certificaties

Verwante producten

30 cm Vergrendelbare SATA-kabel
LSATA12
30 cm Vergrendelbare SATA-kabel

Vergrendelbare SATA-aansluitingen voor een betrouwbare installatie van harde schijven

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
Latching SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
45 cm Vergrendelbare SATA-kabel
LSATA18
45 cm Vergrendelbare SATA-kabel

SATA-kabel met vergrendelbare SATA-aansluitingen voor een betrouwbare installatie van harde schijven

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
60 cm Vergrendelbare SATA-kabel
LSATA24
60 cm Vergrendelbare SATA-kabel

SATA hard drive cable, with latching SATA connectors, for securely fastened hard drive installations.

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
15 cm Vergrendelbare SATA-kabel
LSATA6
15 cm Vergrendelbare SATA-kabel

Veilig vergrendelbare SATA-kabel voor nieuwe moederborden en SATA harde schijven

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW