StarTech.com

30cm 22-pins SATA Voeding en Data Verlengkabel

Verleng een SATA data- en voedingsaansluiting met 30 cm

Productcode: SATA22PEXT

  • Vrouwelijke 22-pins naar mannelijke 22-pins gecombineerde SATA data & voeding
  • 30 cm lange verlengkabel
€ 8,99 EUR exc BTW
€ 10,88 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Connector A 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Connector B 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Stekker
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -20° to 60° C
Opslagtemperatuur -20° to 60° C
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 39 g [1.4 oz]
Kabellengte 304.8 mm [12 in]
Kleur Rood
Lengte product 304.8 mm [12 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 44 g [1.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30cm 22-pins SATA Voeding en Data Verlengkabel

Certificaties

Verwante producten

20in Slimline SATA Extension Cable
SLSATA20EXT
20in Slimline SATA Extension Cable

Verleng Slimline SATA data- en voedingsaansluitingen met 50 cm

€ 13,99 exc BTW
€ 16,93 inc BTW