StarTech.com

90cm Afgeschermde Externe eSATA Kabel M/M

Sluit uw externe SATA-opslagapparaten aan op uw laptop of desktopcomputer.

Productcode: ESATA3

  • Voldoet aan de Serial ATA III specificaties Snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s
€ 7,99 EUR exc BTW
€ 9,67 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - eSATA (7-polig, data) Contact
Connector B 1 - eSATA (7-polig, data) Contact
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 66 g [2.3 oz]
Kabellengte 0.9 m [3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.9 m [3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 71 g [2.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 90cm Afgeschermde Externe eSATA Kabel M/M

Certificaties

Verwante producten

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA6
1.8m afgeschermde externe eSATA kabel - M/M

Sluit uw externe SATA-opslagapparaten aan op uw laptop of desktopcomputer.

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW