StarTech.com

45 cm 1-poorts SATA naar eSATA plaatadapter

Verander een standaard SATA-moederbordaansluiting in een externe eSATA-poort

Productcode: ESATAPLT18IN

  • Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
€ 6,99 EUR exc BTW
€ 8,46 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - eSATA (7-polig, data) Stekker
Connector B 1 - SATA (7-polig, data) Contact
Fysieke eigenschappen
Breedte product 120 mm [4.7 in]
Gewicht product 270 g [9.5 oz]
Hoogte product 2.1 cm [0.8 in]
Kabellengte 457.2 mm [18 in]
Kleur Rood
Lengte product 457.2 mm [18 in]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 280 g [9.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 45 cm 1-poorts SATA naar eSATA sleufplaatbeugel

Certificaties

Verwante producten

1 Port SATA to eSATA Slot Plate Bracket
ESATAPLATE1
1 poorts SATA naar eSATA slotplaatje

Verander een standaard SATA-moederbordaansluiting in een externe eSATA-poort

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW