StarTech.com

1,80m Standaard Seriële Kabel - DB9 M/F

Verleng uw EGA-monitorkabel of muiskabel met 1,80 m

Productcode: MXT100

  • DB9-mannetje naar DB9-vrouwtje
€ 3,99 EUR exc BTW
€ 4,83 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Connector B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 33.3 mm [1.3 in]
Gewicht product 116 g [4.1 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Grijs
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 121 g [4.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1,80m Standaard Seriële Kabel - DB9 M/F

Certificaties

Verwante producten

1,8m seriële DB9 straight through kabel - F/F
MXT100FF
1,8m seriële DB9 straight through kabel - F/F

Verbind twee DB9 seriële apparaten

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
MXT101
6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Verleng uw VGA-monitoraansluiting met 1,8 m

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW