StarTech.com

3m DB9 RS232 Seriële Nulmodemkabel F/F

Zet bestanden over via een seriële verbinding

Productcode: SCNM9FF

  • DB9-vrouwtje naar DB9-vrouwtje
€ 5,99 EUR exc BTW
€ 7,25 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Connector(en)
Connector A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Connector B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Gewicht product 143.5 g [5.1 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 3 m [10 ft]
Kleur Grijs
Lengte product 3 m [10 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 149 g [5.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3m 9-pins nulmodemkabel F/F

Certificaties