StarTech.com

Cross Wired DB9 Seriële nulmodem kabel - F/F - 7.6m

Productcode: SCNM9FF25

€ 9,99 EUR exc BTW
€ 12,09 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met afvoerdraad
Connector(en)
Connector A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Connector B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 33.3 mm [1.3 in]
Gewicht product 305 g [10.8 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 7.6 m [25 ft]
Kleur Grijs
Lengte product 7.6 m [25 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 310 g [10.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 7,6 m seriële nulmodemkabel DB9F-DB9F

Certificaties