StarTech.com

DB25 naar RJ45 modulaire adapter - M/F

Zet een vrouwelijke DB25-aansluiting om naar een vrouwelijke RJ45-aansluiting

Productcode: GC258MF

€ 1,99 EUR exc BTW
€ 2,41 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Mannelijk
Connector B 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 55.200
Gewicht product 22.5 g [0.8 oz]
Hoogte product 16.000
Kleur Zwart
Lengte product 8.5 cm [3.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 9 cm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 24 g [0.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 25-polige naar 8-polige RJ45-adapter M/F

Certificaties