StarTech.com

DB25 Slimline Gender Changer F/F

Zet een mannelijke DB25-aansluiting om naar een vrouwelijke DB25-aansluiting

Productcode: GC25SF

€ 2,99 EUR exc BTW
€ 3,62 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Connector B 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18.000
Gewicht product 15.5 g [0.5 oz]
Hoogte product 12.800
Lengte product 5.4 cm [2.1 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 9 cm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 18 g [0.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 25-POLIGE MINI-GENDER-CHANGER

Certificaties