StarTech.com

1,8m USB 2.0 Verlengkabel A naar A -M/F

Verleng de afstand tussen uw USB 2.0-apparaten met 1,8m

Productcode: USBEXTAA_6

  • Ontworpen en vervaardigd naar USB 2.0-specificaties
  • Gegoten trekontlasting
  • Ondersteunt overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
€ 3,99 EUR exc BTW
€ 4,83 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 87.3 g [3.1 oz]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Beige
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 22.3 cm [8.8 in]
Package Length 12.4 cm [4.9 in]
Package Width 7.7 mm [0.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 88.3 g [3.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1,8m USB 2.0 Verlengkabel A naar A -M/F

Certificaties

Verwante producten

10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_6
1,8m USB A naar B kabel - M/M - Beige

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
7 ft Beige A to A USB 2.0 Cable - M/M
€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_3
91 cm Beige A naar B USB 2.0 kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 1,99 exc BTW
€ 2,41 inc BTW
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
1,8m gecertificeerde USB 2.0 A naar B kabel - M/M - zwart

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USBFAB6T
6 ft Clear A to B USB 2.0 Cable - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
3m USB 2.0 gecertificeerde A naar B Kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
2-poort USB A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje
USBPLATE
2-poort USB A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje

Voeg twee USB-aansluitingen toe aan een moederbord

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW

Accessoires