StarTech.com

15cm USB 2.0 Verlengkabel A naar A - M/F

Verlengt een bestaande USB-kabel met 15 cm

Productcode: USBEXTAA6IN

  • USB-A-mannetje naar USB-A-vrouwtje
€ 2,99 EUR exc BTW
€ 3,62 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 24 g [0.8 oz]
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 152.4 mm [6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.4 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 25 g [0.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15cm USB 2.0 Verlengkabel A naar A - M/F

Certificaties

Verwante producten

7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10
3m USB 2.0 Verlengkabel A naar A -M/F

Verleng de afstand tussen uw USB 2.0-apparaten met 3m

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA_6
1,8m USB 2.0 Verlengkabel A naar A -M/F

Verleng de afstand tussen uw USB 2.0-apparaten met 1,8m

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW