StarTech.com

15 m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 15 meter

Productcode: USB2AAEXT15M

  • 1 USB 'A' mannelijke connector
  • 1 USB 'A' vrouwelijke connector
  • Volledig afgeschermd voor een foutloze verbinding
Bekijk meer
  • Plug-and-Play, geen drivers nodig
  • Gevoed via de USB-poort
  • Inclusief externe universele voedingsadapter
  • Blauwe LED-indicator voor de statuscontrole van de USB-aansluiting
€ 71,99 EUR exc BTW
€ 87,11 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Sluit max. 4 USB2AAEXT15M-apparaten op elkaar aan voor extra lange verlengkabel
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.35 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype H
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 1A
Vermogensopname 5
Fysieke eigenschappen
Breedte product 16.5 mm [0.6 in]
Gewicht product 596 g [21 oz]
Hoogte product 0.9 cm [0.4 in]
Kabellengte 15 m [49.2 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 15 m [49.2 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 21.4 cm [8.4 in]
Package Width 22.5 cm [8.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 866 g [30.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15 m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F
1 - Universele voedingsadapter
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Certificaties

Verwante producten

20m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F
USB2AAEXT20M
20m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 20 meter

€ 89,99 exc BTW
€ 108,89 inc BTW
35m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F
USB2AAEXT35M
35m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 35 meter

€ 149,99 exc BTW
€ 181,49 inc BTW

Accessoires