StarTech.com

3m USB 2.0 gecertificeerde A naar B Kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

Productcode: USB2HAB10

  • Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • USB-IF gecertificeerd Hi-Speed USB 2.0 (480 Mbps)
€ 4,99 EUR exc BTW
€ 6,04 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB B (4-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Draaddikte 22/28 AWG
Gewicht product 133.3 g [4.7 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 3 m [10 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [10 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 134.3 g [4.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3m USB 2.0 gecertificeerde A naar B Kabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
4,5m USB 2.0 A naar B Kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
1,8m gecertificeerde USB 2.0 A naar B kabel - M/M - zwart

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
10m/30ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB30AC
9m Actieve USB 2.0 A naar B Kabel - M/M

Verleng de afstand tussen uw USB 2.0-apparaten met 9 m

€ 25,99 exc BTW
€ 31,45 inc BTW
15 m actieve USB 2.0 A-naar-B-kabel - M/M
USB2HAB50AC
15 m actieve USB 2.0 A-naar-B-kabel - M/M

Sluit max. 15 m van elkaar verwijderde USB 2.0 apparaten op elkaar aan, zonder signaalverlies

€ 39,99 exc BTW
€ 48,39 inc BTW
20 m actieve USB 2.0 A-naar-B-kabel - M/M
USB2HAB65AC
20 m actieve USB 2.0 A-naar-B-kabel - M/M

Breid de afstand tussen uw USD 2.0-apparaten uit met maximaal 20 m

€ 45,99 exc BTW
€ 55,65 inc BTW
3 ft A Right Angle to B Right Angle USB Cable - M/M
USB2HAB2RA3
91 cm lange A rechtshoekige naar B rechtshoekige USB-kabel - M/M

Voor de aansluiting van USB 2.0 randapparaten op uw computer, voor installatie in nauwe ruimtes

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
1 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M
USBAB1ML
1 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
2 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M
USBAB2ML
2 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
3 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M
USBAB3ML
3 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
1 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M
USBAB1MR
1 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
2 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M
USBAB2MR
2 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
3 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M
USBAB3MR
3 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USBFAB3T
3 ft Clear A to B USB 2.0 Cable - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USB2HAB6T
6 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USB2HAB10T
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USBFAB6T
6 ft Clear A to B USB 2.0 Cable - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USBFAB10T
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_3
91 cm Beige A naar B USB 2.0 kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 1,99 exc BTW
€ 2,41 inc BTW
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_6
1,8m USB A naar B kabel - M/M - Beige

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_10
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_15
15 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
91 cm lange, Paneel gemonteerde USB-kabel A naar B - F/M
USBPNLAFBM3
91 cm lange, Paneel gemonteerde USB-kabel A naar B - F/M

Monteer uw USB-apparaat intern en sluit deze aan via een op een paneel gemonteerde USB A-connector

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW

Accessoires