StarTech.com

35m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 35 meter

Productcode: USB2AAEXT35M

  • Volledig afgeschermd voor een foutloze verbinding
  • Plug-and-Play, geen drivers nodig
  • Gevoed via de USB-poort
Bekijk meer
  • Inclusief externe universele voedingsadapter
  • Blauwe LED-indicator voor de statuscontrole van de USB-aansluiting
  • Compatibel met pc Windows® 8/7/Vista/XP en Mac computersystemen
€ 149,99 EUR exc BTW
€ 181,49 EUR inc BTW

Overzicht

De 35 meter lange USB2AAEXT35M Actieve USB 2.0 Verlengkabel heeft een USB-connector type A (mannetje) en een USB-connector type A (vrouwtje) en zorgt voor een actieve verlenging van USB 2.0-apparaten tot in totaal 35 meter.

De actieve alles-in-één USB 2.0-verlengkabel is voorzien van via de USB-poort gevoede, actieve elektronica die de beperkingen overkomt wat afstand en stroomlevering betreft om ook bij langere afstanden te kunnen werken dan vastgelegd in de USB-standaard. Indien nodig kan het USB-apparaat via netstroom worden gevoed door middel van de meegeleverde universele voedingsadapter.

De USB2AAEXT35M verlengkabel (USB-verlenger) ondersteunt overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s en wordt geleverd met 2 jaar garantie door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Verlengt een USB 2.0-verbinding met 35 meter
  • Rechtstreeks gevoed via de USB-poort of via de meegeleverde universele netstroomadapter
  • Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

Verleng de afstand van USB-randapparatuur verder dan de voor USB 2,0 geldende beperking van 5 meter

Achterwaarts compatibel met USB 1.1

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 0.35 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype H
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 1A
Vermogensopname 5
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 1.4 kg [3.1 lb]
Kabellengte 35 m [114.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 35 m [114.8 ft]
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 1.7 kg [3.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 35 m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F
1 - Universele voedingsadapter
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Certificaties

Verwante producten

15 m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F
USB2AAEXT15M
15 m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 15 meter

€ 71,99 exc BTW
€ 87,11 inc BTW
20m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F
USB2AAEXT20M
20m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 20 meter

€ 89,99 exc BTW
€ 108,89 inc BTW

Accessoires