StarTech.com

2-poorts USB Moederbord Header Adapter

Sluit twee interne USB-apparaten direct aan op de moederbord-headerverbinding

Productcode: USBMBADAPT2

€ 10,99 EUR exc BTW
€ 13,30 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Type connector(en) 1 - IDC (10-polig, moederbord-header) Vrouwelijk
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Verpakkingsinformatie
Package Height 23 cm [9.1 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 20 mm [0.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poorts USB Moederbord Header Adapter

Certificaties