Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1,8 m micro USB-kabel - A-naar-rechtshoekig-micro-B
Laad of synchroniseer micro B USB-apparaten op, zonder dat de kabel in de weg zit
Productcode: UUSBHAUB6RA
- 1 USB 'A' mannelijke connector
- 1 rechtshoekige USB micro-B mannelijke connector
- Ondersteunt hoge transmissiesnelheden tot 480 Mbps
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Gegoten connectoren met trekontlasting
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De UUSBHAUB6RA 1,8 m lange USB A-naar-micro-B-kabel zorgt voor een hoogwaardige verbinding tussen USB 2.0 mobiele apparaten met een micro USB-aansluiting (zoals BlackBerry® of op Android gebaseerde smartphones, digitale camera's, PDA's, tablet-pc's en GPS-systemen) en een voor USB geschikte computer, voor alledaagse werkzaamheden zoals datasynchronisatie, bestandsoverdracht en opladen.
De rechtshoekige micro USD-connector plaatst de kabel zodanig dat u gemakkelijk toegang hebt tot uw voor iOS geschikte mobiele digitale apparaat in zowel staand als liggend formaat, zelfs tijdens het opladen.
Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige USB A naar rechtshoekige micro B-kabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.
Als alternatief biedt StarTech.com ook een 1,8 m lange USB A naar linkshoekige micro B-kabel (UUSBHAUB6LA), die hetzelfde comfort biedt als deze rechtshoekige kabel, maar waardoor u vanaf de andere kant toegang hebt tot uw USB micro B-apparaten.
StarTech.com Voordeel
- Biedt onbeperkte toegang tot uw micro-B USB-apparaten, in staand of liggend formaat, zelfs tijdens het opladen
- Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
Voor dataoverdracht, aansluiting van diverse USB-apparaten en als voeding, terwijl uw micro USB-apparaat wordt opgeladen, zonder dat de kabel in de weg zit
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 2570753 | |
Tech Data - Belgium | 4428736 | |
UPC Code | 065030830256 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Prestaties | ||
Type en snelheid | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connector(en) | ||
Type connector(en) | 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk | |
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk | ||
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 24/30 AWG | |
Kabellengte | 1.8 m [6 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 1.8 m [6 ft] | |
Stijl connector | Recht naar haaks rechts | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0 kg [0.1 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 1,8 m micro USB-kabel - A-naar-rechtshoekig-micro-B |
Verwante producten
Micro-USB Oplaad en sync kabel M/M - rechtsgehoekte Micro-USB - 24 AWG - 0.5 m
Laad nieuwere telefoons en tablets efficiënt op, met tot 2,4 A stroom
1 ft Micro USB Cable - A to Right Angle Micro B
Voor het opladen en synchroniseren van Micro USB-apparaten, zelfs in krappe ruimtes
91 cm Micro USB-kabel - A naar rechts gehoekte Micro B
Voor het opladen en synchroniseren van Micro USB-apparaten, zelfs in krappe ruimtes
1,8m Micro USB kabel - A naar linksgehoekte Micro B kabel
Voor het opladen en synchroniseren van Micro USB-apparaten, zelfs in krappe ruimtes
15 cm Micro USB-kabel - A naar micro B
Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop
30 cm Micro USB-kabel - A naar Micro B
Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop
90cm Micro USB-kabel - A naar Micro B
Kabel voor het opladen en synchroniseren van Micro USB-apparaten.
Micro-USB Oplaad en sync kabel M/M - linksgehoekte Micro-USB - 24 AWG - 0.5 m
Laad nieuwere telefoons en tablets efficiënt op, met tot 2,4 A stroom
30 cm micro USB-kabel - A naar linkshoekige micro B
Laad of synchroniseer micro-B USB-apparaten, zonder dat de kabel in de weg zit
91 cm micro USB-kabel - A naar linkshoekige micro B
Laad of synchroniseer micro-B USB-apparaten, zonder dat de kabel in de weg zit
1 m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB haaks naar links - 30/24AWG
Laad uw energievretende mobiele apparaten op met deze 0,25 mm² Micro-USB kabel
2m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB haaks naar links
Laad uw energievretende mobiele apparaten op met deze 0,25 mm² Micro-USB kabel
1 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met neerwaartse hoek
Synchroniseer of laad uw micro USB-apparaten op, zonder dat de kabel in de weg zit
1 m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB haaks naar rechts - 30/24AWG
Laad uw energievretende mobiele apparaten op met deze 0,25 mm² Micro-USB kabel
2 m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB haaks naar rechts - 30/24AWG
Laad uw energievretende mobiele apparaten op met deze 0,25 mm² Micro-USB kabel
Micro-USB kabel met rechts haakse connectors - M/M - 1m
Synchroniseer en laad uw Micro-USB apparaat op van een moeilijk bereikbare USB-poort
Micro-USB kabel met rechts haakse connectors - M/M - 2m
Synchroniseer en laad uw Micro-USB apparaat op van een moeilijk bereikbare USB-poort
Micro USB naar Mini USB Adapter F/M
Gebruik een Micro USB-kabel of oplader in combinatie met oudere Mini USB-apparaten
Micro USB naar Mini USB 2.0 Adapter M/F
Gebruik oudere Mini USB-kabels met moderne Micro USB-apparaten
15cm Micro USB naar Mini USB Verloopkabel M/F
Sluit Micro-USB-apparaten aan via een Mini-USB-kabel
90cm USB naar Micro USB en Mini USB Combokabel - A naar B
USB 2.0 combokabel voor het opladen of synchroniseren van Micro of Mini USB mobiele apparaten
76 cm oprolbare USB-combokabel - USB-naar-micro-USB en mini-USB - M/M
Laad of synchroniseer uw micro- of mini-USB mobiele apparaten waar u ook bent met deze draagbare USB 2.0- combokabel
Accessoires
2-poorts autolader met Lightning-kabel en USB 2.0 poort - zwart
Laad tegelijkertijd twee iPads op via de oplaadpoort in uw auto en onze hoog-vermogen lader
2-poorts autolader met Apple 8-polige Lightning-connector en USB 2.0 poort – hoog vermogen (21 watt / 4,2 amp)
Laad tegelijkertijd twee iPad® tablets op in uw auto
USB-lader met Quick Charge 2.0 - USB reisadapter - zwart
Laad uw mobiele apparaten thuis of op reis snel op
USB-lader met Quick Charge 2.0 - USB reisadapter - wit
Laad uw mobiele apparaten snel op, zowel thuis als op reis
2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - zwart
Laad tegelijkertijd uw tablet en uw telefoon
2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - wit
Laad tegelijkertijd uw tablet en uw telefoon, bijna overal ter wereld
4-Poorts USB lader - internationale reislader - 34W/6.8A - zwart
Laad tegelijkertijd twee tablets en twee telefoons op, vrijwel overal ter wereld
4-Poorts USB lader - internationale reislader - 34W/6.8A - wit
Laad tegelijkertijd twee tablets en twee telefoons op, vrijwel overal ter wereld
2-poorts USB autolader – hoog vermogen (17 W / 3,4 A)
Laad uw tablet en mobiele telefoon tegelijkertijd in uw auto
2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - zwart
Laad tegelijkertijd twee tablets op via de oplaadpoort in uw auto en onze hoog-vermogen lader
2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - wit
Laad tegelijkertijd twee tablets op in uw auto
Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - zwart
Laad tegelijkertijd twee tablets op in uw auto
Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - wit
Laad tegelijkertijd twee tablets op in uw auto
2-poorts USB-autolader - 17 W/3,4 A - wit
Laad uw tablet en mobiele telefoon tegelijkertijd in uw auto
7-poorts USB 3.0 hub - op een desktop of op de wand monteerbare metalen behuizing
Sluit 7 high-performance apparaten aan op uw computer of Mac met deze compacte en robuuste hub
7-poorts industriële USB 3.0 hub met ESD beveiliging
Voeg zeven USB 3.0 poorten toe met deze op een DIN-rail of oppervlak te monteren metalen hub
7-poorts USB 3.0-hub - desktop
Voeg 7 externe USB 3.0-poorten toe aan computer met één USB-aansluiting
4-poorts industriële USB 3.0 Hub - monteerbaar
Voeg vier robuuste externe USB 3.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting
10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging
Voeg tien USB 3.0 (5 Gbps) poorten toe met deze op een DIN-rail of oppervlak te monteren metalen hub
4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand monteerbare metalen behuizing
Voeg 4 USB 3.0-hubpoorten plus 3 speciale USB-oplaadpoorten (7 in totaal) toe via één USB 3.0-hostverbinding
4-Poort USB 3.0 hub - USB-A naar 3x USB-A en 1x USB-C - Inclusief power adapter
Voeg vier USB 3.0 (5 Gbps) poorten toe aan uw laptop, inclusief drie USB Type-A laad- & -synchronisatiepoorten en één USB Type-C poort
6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub met Oplaadpoort
Voeg 2x USB 3.0 en 4x USB 2.0 poorten toe aan een computer, extern via een enkele USB 3.0-aansluiting
10-Poorts USB 3.0 Hub met oplaad en sync poort - 2 x 1.5A poorten
Voeg tien USB 3.0 poorten, inclusief twee downstream oplaadpoorten, toe aan uw computer
4-poort Hub USB 3.0 Voorpaneel – 3,5/5,25 inch Bay
Voeg een 4-poort SuperSpeed USB 3.0-hub toe in een 3,5 inch bay op het voorpaneel van een computerbehuizing
4-Poorts USB 3.0 Hub met specifieke oplaadpoort - 1 x 2.4A poort
Voeg vier USB 3.0 poorten toe aan uw computer, en laad uw mobiele apparaat snel op
7-Poorts USB 3.0 Hub met specifieke oplaadpoorten - 2 x 2.4A poorten
Voeg zeven USB 3.0 poorten en twee USB-snellaadpoorten toe aan uw computer
4 poorts USB 3.0 hub - mini hub met oplaadpoort - inclusief power adapter
Voeg vier externe USB 3.0 poorten en een oplaadmogelijkheid voor telefoons toe aan uw laptop met deze mobiele hub
7-poorts USB-oplaadstation (5 x 1 A, 2 x 2 A) - standalone multiport USB-lader
Monteer een extern 7-poorts USB-oplaadstation voor uw tablets, smartphones en andere mobiele apparaten
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- UUSBHAUB6RA_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.