StarTech.com

2 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met neerwaartse hoek

Synchroniseer of laad uw micro USB-apparaten op over een langere afstand, zonder dat de kabel in de weg zit

Productcode: USBAUB2MD

  • 1 USB 'A' mannelijke connector
  • 1 USB micro-B mannelijke connector met neerwaartse hoek
  • Ondersteunt hoge transmissiesnelheden tot 480 Mbps
Bekijk meer
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
  • 2 m lange kabel
€ 5,99 EUR exc BTW
€ 7,25 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 16 mm [0.6 in]
Draaddikte 24/30 AWG
Gewicht product 47 g [1.7 oz]
Hoogte product 1.9 cm [0.7 in]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht naar omlaag gericht
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 52 g [1.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met neerwaartse hoek

Certificaties

Verwante producten

0,5 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek
USBAUB50CMU
0,5 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek

Synchroniseer of laad uw draagbare micro-USB-apparaten op op korte afstand, zonder dat de kabel in de weg zit

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
1 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek
USBAUB1MU
1 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek

Synchroniseer of laad uw micro USB-apparaten op, zonder dat de kabel in de weg zit

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
2 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek
USBAUB2MU
2 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek

Synchroniseer of laad uw micro USB-apparaten op over een langere afstand, zonder dat de kabel in de weg zit

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW