Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com30 cm Micro USB-kabel - A naar Micro B
Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop
Productcode: UUSBHAUB1
- Ondersteunt overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Hoogwaardige USB-connectoren (A en Micro B)
- Duurzaam uitgevoerd in PVC
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De UUSBHAUB1 30 cm lange USB-A-naar-Micro-USB-kabel heeft één ‘USB-A’ mannelijke connector en één ‘Micro-B’ mannelijke connector, en biedt een hoogwaardige verbinding tussen USB 2.0 mobiele apparaten (zoals BlackBerry®- of Android-smartphones, digitale camera's, PDA's, tablet-pc's en GPS-systemen) met een Micro USB-connector en een USB-computer, voor alledaagse werkzaamheden zoals datasynchronisatie en bestandsoverdracht.
De hoogwaardige kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com voor een betrouwbare, duurzame verbinding tussen Micro USB- en USB-apparaten.
StarTech.com Voordeel
- Sluit diverse USB-apparaten aan – voor gegevensoverdracht en het opladen van uw Micro USB-apparaat
- De korte kabellengte zorgt voor maximale draagbaarheid, waardoor het eenvoudig kan worden meegenomen in een laptoptas of koffer
- Met levenslange garantie door StarTech.com
Toepassingen
Eenvoudige manier om mobiele apparaten met Micro-USB aan te sluiten op een computer
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 1608794 | |
Tech Data - Belgium | 4428845 | |
UPC Code | 065030835169 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk | |
Connector B | 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 24/30 AWG | |
Gewicht product | 17 g [0.6 oz] | |
Kabellengte | 0.3 m [1 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 0.3 m [1 ft] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0 kg [0 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 30 cm Micro USB-kabel - A naar Micro B |
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- UUSBHAUB1_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.