StarTech.com

Korte micro-USB-kabel – 0,5 m

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of tablet met minder kabelwarboel

Productcode: USBAUB50CMBK

  • Slanke micro USB-connector
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
€ 3,99 EUR exc BTW
€ 4,83 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Micro USB-connector is 10 mm breed en 6 mm hoog (zie tekening)
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 20 g [0.7 oz]
Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.5 m [1.6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 21 g [0.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 0,5 m micro USB-kabel voor mobiel opladen/synchroniseren - A naar micro B

Certificaties

Verwante producten

Korte micro-USB-kabel – 15 cm
USBAUB15CMBK
Korte micro-USB-kabel – 15 cm

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of tablet met minder kabelwarboel

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
Micro-USB kabel - M/M - 1 m
USBAUB1MBK
Micro-USB kabel - M/M - 1 m

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
Micro-USB-kabel – 2 m
USBAUB2MBK
Micro-USB-kabel – 2 m

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet over grotere afstanden

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW
Lange micro-USB oplaadkabel en sync kabel M/M - 24 AWG - 3 m
USBAUB3MBK
Lange micro-USB oplaadkabel en sync kabel M/M - 24 AWG - 3 m

Laad uw energievretende mobiele apparaten op met deze 0,25 mm² Micro-USB kabel

€ 6,99 exc BTW
€ 8,46 inc BTW