StarTech.com

1m Micro-USB kabel met LED oplaad indicator - M/M - USB naar Micro USB oplaadkabel

Weet wanneer uw Micro USB-apparaten helemaal zijn opgeladen

Productcode: USBAUBL1M

  • Weet wanneer uw Micro-USB telefoon of tablet volledig is opgeladen: het rode lampje geeft aan dat uw apparaat wordt opgeladen, terwijl het groene lampje aangeeft dat uw apparaat volledig is opgeladen
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze 2-jarige garantie
€ 15,99 EUR exc BTW
€ 19,35 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Alleen gebruiken met een standaard 5 V USB-wandlader of met de USB-poort van uw computer. Niet gebruiken met een lader die meer dan 5 V spanning levert, zoals een Quick Charge™ adapter.
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Opladen (rood) of volledig opgeladen (groen)
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/30 AWG
Gewicht product 18 g [0.6 oz]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 16.2 cm [6.4 in]
Package Width 81 mm [3.2 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 42 g [1.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m Micro USB-kabel met LED-oplaad indicatie

Certificaties

Verwante producten

Micro-USB kabel - M/M - 1 m
USBAUB1MBK
Micro-USB kabel - M/M - 1 m

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
Micro-USB-kabel – 1 m, blauw
USBAUB1MBL
Micro-USB-kabel – 1 m, blauw

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW
Micro-USB-kabel – 1 m, geel
USBAUB1MYL
Micro-USB-kabel – 1 m, geel

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW
Micro-USB-kabel – 1 m, roze
USBAUB1MPK
Micro-USB-kabel – 1 m, roze

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW
Micro-USB-kabel – 1 m, groen
USBAUB1MGN
Micro-USB-kabel – 1 m, groen

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW