StarTech.com

Mini USB Kabel - A naar Mini B - 1,8 m

Sluit uw (USB Mini ) draagbare apparaat aan op een computer via een standaard USB 2.0 poort Type-A

Productcode: USB2HABM6

  • De nieuwe USB Mini B-kabel voldoet aan de eisen voor USB 2.0, die 40 keer sneller is dan USB 1.0
  • Geeft u de vrijheid om meer foto's en MP3-bestanden over te zetten met hoge overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • Geschikt voor een verscheidenheid van digitale camera's, camcorders en draagbare apparaten
€ 2,99 EUR exc BTW
€ 3,62 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Mini-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 34 g [1.2 oz]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Grijs
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 10.7 cm [4.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 40 g [1.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1,8m Mini USB Kabel - A naar Mini B

Certificaties

Verwante producten

Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM10
10 ft USB 2.0 Cable - USB A to Mini B

Sluit uw (USB Mini ) draagbare apparaat aan op een computer via een standaard USB 2.0 poort van het type A

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM3
3 ft Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B

Sluit uw (USB Mini ) draagbare apparaat aan op een computer via een standaard USB 2.0 poort van het type A

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
Micro USB naar Mini USB 2.0 Adapter M/F
UUSBMUSBMF
Micro USB naar Mini USB 2.0 Adapter M/F

Gebruik oudere Mini USB-kabels met moderne Micro USB-apparaten

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW