StarTech.com

2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - zwart

Laad tegelijkertijd twee tablets op via de oplaadpoort in uw auto en onze hoog-vermogen lader

Productcode: USBUB2PCARB

  • 1x 2,1 A Micro USB-oplaadkabel
  • 1x 2,1 A USB 2.0 poort
  • Compacte uitvoering
€ 19,99 EUR exc BTW
€ 24,19 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - Sigarettenaansteker auto (12V AUX)
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Voeding
Ingangsspanning 12 ~ 24 DC
Ingangsstroom 2.2 ~ 1.2A
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom Port 1 - 2.1A
Port 2 - 2.1A
Fysieke eigenschappen
Breedte product 35 mm [1.4 in]
Gewicht product 49 g [1.7 oz]
Hoogte product 20 mm [0.8 in]
Kabellengte 116.4 cm [45.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 350 mm [13.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 127 mm [5 in]
Package Width 83 mm [3.3 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 62 g [2.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Micro USB-autolader met extra USB-oplaadpoort - hoog vermogen 21 watt / 4,2 amp

Certificaties

Verwante producten

2-poorts USB autolader – hoog vermogen (17 W / 3,4 A)
USB2PCARBK
2-poorts USB autolader – hoog vermogen (17 W / 3,4 A)

Laad uw tablet en mobiele telefoon tegelijkertijd in uw auto

€ 17,99 exc BTW
€ 21,77 inc BTW
2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - wit
USBUB2PCARW
2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - wit

Laad tegelijkertijd twee tablets op in uw auto

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - zwart
USB2PCARBKS
Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - zwart

Laad tegelijkertijd twee tablets op in uw auto

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - wit
USB2PCARWHS
Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - wit

Laad tegelijkertijd twee tablets op in uw auto

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
2-poorts USB-autolader - 17 W/3,4 A - wit
USB2PCARWH
2-poorts USB-autolader - 17 W/3,4 A - wit

Laad uw tablet en mobiele telefoon tegelijkertijd in uw auto

€ 17,99 exc BTW
€ 21,77 inc BTW
2-poorts autolader met Lightning-kabel en USB 2.0 poort - zwart
USBLT2PCARB
2-poorts autolader met Lightning-kabel en USB 2.0 poort - zwart

Laad tegelijkertijd twee iPads op via de oplaadpoort in uw auto en onze hoog-vermogen lader

€ 44,99 exc BTW
€ 54,44 inc BTW
2-poorts autolader met Apple 8-polige Lightning-connector en USB 2.0 poort – hoog vermogen (21 watt / 4,2 amp)
€ 44,99 exc BTW
€ 54,44 inc BTW

Accessoires