StarTech.com

Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - wit

Laad tegelijkertijd twee tablets op in uw auto

Productcode: USB2PCARWHS

  • Zorg dat al uw mobiele apparaten geladen zijn tijdens het woon-werkverkeer
  • Lever het snelst mogelijke uitgangsvermogen dat nodig is voor elk aangesloten apparaat, tot in totaal 24 W (4,8 A), verdeeld over beide poorten
  • Laad vrijwel elk mobiel apparaat dat USB-batterijoplaadspecificatie 1.2 ondersteunt
€ 19,99 EUR exc BTW
€ 24,19 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Connector(en)
Connector A 1 - Sigarettenaansteker auto (12V AUX)
Connector B 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Voeding
Ingangsspanning 12 ~ 24 DC
Ingangsstroom 2 ~ 1A
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom Port 1 - 2.4A
Port 2 - 2.4A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 30°C (32°F to 86°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 37.6 mm [1.5 in]
Gewicht product 26 g [0.9 oz]
Hoogte product 2.6 cm [1 in]
Kleur Wit
Lengte product 78 mm [3.1 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13 cm [5.1 in]
Package Width 73 mm [2.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 44 g [1.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poorts witte USB-autolader

Certificaties

Verwante producten

Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - zwart
USB2PCARBKS
Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - zwart

Laad tegelijkertijd twee tablets op in uw auto

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
2-poorts USB autolader – hoog vermogen (17 W / 3,4 A)
USB2PCARBK
2-poorts USB autolader – hoog vermogen (17 W / 3,4 A)

Laad uw tablet en mobiele telefoon tegelijkertijd in uw auto

€ 17,99 exc BTW
€ 21,77 inc BTW