StarTech.com

0,65 m lange Samsung Galaxy Tab-dockconnector of micro USB-naar-USB-combokabel

Laad of synchroniseer uw micro USB-apparaat of Samsung Galaxy Tab™ met één kabel

Productcode: USB2UBSDC

  • 1 Samsung (30-polige) mannelijke connector
  • 1x Micro USB ‘B’-stekker
  • 1x USB ‘A’ mannetje
Bekijk meer
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Duurzaam uitgevoerd in PVC
€ 12,99 EUR exc BTW
€ 15,72 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Samsung (30-polige) connector Mannelijk
1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 22 g [0.8 oz]
Hoogte product 7.5 cm [3 in]
Kabellengte 0.7 m [2.1 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.7 m [2.1 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22.9 cm [9 in]
Package Width 12.9 cm [5.1 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 35 g [1.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 0,65 m lange Samsung dockconnector of micro USB-naar-USB-combokabel

Certificaties

Verwante producten

1m Dock naar USB Kabel voor Samsung Galaxy Tab
USB2SDC1M
1m Dock naar USB Kabel voor Samsung Galaxy Tab

Voor het opladen of synchroniseren van uw Samsung Galaxy Tab®-pc

€ 8,99 exc BTW
€ 10,88 inc BTW
2m Dock naar USB Kabel voor Samsung Galaxy Tab
USB2SDC2M
2m Dock naar USB Kabel voor Samsung Galaxy Tab

Voor het opladen of synchroniseren van uw Samsung Galaxy Tab®-pc

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW