StarTech.com

12 cm witte micro-USB naar USB-OTG hostadapter M/F

Sluit uw tablet of smartphone met USB On-the-Go aan op USB 2.0-apparaten (USB-sticks, USB-muis of -toetsenbord, etc.)

Productcode: UUSBOTGW

  • Volledig witte constructie
  • Ondersteuning voor apparaten met USB OTG (On-the-Go)
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Duurzaam uitgevoerd in PVC
€ 4,99 EUR exc BTW
€ 6,04 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 17 mm [0.7 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 7 g [0.2 oz]
Hoogte product 0.9 cm [0.4 in]
Kabellengte 127 mm [5 in]
Kleur Wit
Lengte product 127 mm [5 in]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 9 g [0.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 12 cm witte micro-USB-naar-USB-OTG-hostadapter M/F

Certificaties

Verwante producten

Micro USB naar USB OTG adapter - M/F - 12 cm USB kabel
UUSBOTG
Micro USB naar USB OTG adapter - M/F - 12 cm USB kabel

Sluit uw tablet of smartphone met USB On-the-Go aan op USB 2.0-apparaten (USB-sticks, USB-muis of -toetsenbord, etc.)

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
12 cm rechtshoekige micro-USB-naar-USB-OTG-hostadapter M/F
UUSBOTGRA
12 cm rechtshoekige micro-USB-naar-USB-OTG-hostadapter M/F

Sluit uw tablet of smartphone met USB On-the-Go aan op USB 2.0-apparaten (USB-sticks, USB-muis of -toetsenbord, etc.)

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW