StarTech.com

USB naar 5,5 mm voedingskabel - type M connector - 2 m

Voed uw 5 V gelijkstroomapparaten vanaf uw computer via een USB-poort

Productcode: USB2TYPEM2M

  • Gegoten connectoren met trekontlasting
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Duurzaam uitgevoerd in PVC
€ 4,99 EUR exc BTW
€ 6,04 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Connector DC voeding (type M, buiten 5,5 binnen 2,1) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15 mm [0.6 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 49 g [1.7 oz]
Hoogte product 1 cm [0.4 in]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 54 g [1.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2m USB naar 5V DC Plug Type M Voedingskabel

Certificaties

Verwante producten

USB naar 5,5 mm voedingskabel - type M connector - 91 cm
USB2TYPEM
USB naar 5,5 mm voedingskabel - type M connector - 91 cm

Voed uw 5 V gelijkstroomapparaten vanaf uw computer via een USB-poort

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW