StarTech.com

1,8m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel A naar A - Zwart M/F

Verleng uw SuperSpeed USB 3.0-kabel met 1,8 meter

Productcode: USB3SEXT6BK

  • 1x USB ‘A’ mannetje
  • 1x USB ‘A’ vrouwtje
  • Ontworpen en vervaardigd naar SuperSpeed USB 3.0-specificaties
Bekijk meer
  • Hoogwaardige constructie met STP-kabel (Shielded Twisted Pair)
  • Overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
  • Achterwaarts compatibel met USB 2.0
€ 9,99 EUR exc BTW
€ 12,09 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Folie afgeschermd getwist paar
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 76 g [2.7 oz]
Hoogte product 1.1 cm [0.4 in]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 86 g [3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1,8m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel A naar A - Zwart M/F

Certificaties

Verwante producten

1,8 m SuperSpeed USB 3.0 verlengkabel - A naar A - M/F
USB3SEXTAA6
1,8 m SuperSpeed USB 3.0 verlengkabel - A naar A - M/F

Verleng uw USB 3.0 SuperSpeed-kabel met een extra 1,8 m

€ 9,99 exc BTW
€ 12,09 inc BTW
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
USB3SAA6
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M

Sluit USB 3.0-apparaten aan op een USB-hub of op uw computer

€ 9,99 exc BTW
€ 12,09 inc BTW
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB10
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

€ 11,99 exc BTW
€ 14,51 inc BTW
3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
€ 6,99 exc BTW
€ 8,46 inc BTW
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB6
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

€ 6,99 exc BTW
€ 8,46 inc BTW