StarTech.com

10m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand van een USB 3.0-apparaat met nog eens 10 meter

Productcode: USB3AAEXT10M

  • Volledig afgeschermd voor een foutloze verbinding
  • Plug-and-Play, geen drivers nodig
  • Gevoed via de USB-poort
Bekijk meer
  • Inclusief externe universele voedingsadapter
  • Blauwe LED-indicator voor de statuscontrole van de USB-aansluiting
  • Compatibel met pc Windows® 8/7/Vista/XP en Mac computersystemen
€ 127,99 EUR exc BTW
€ 154,87 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Sluit 2 USB3AAEXT10M-apparaten op elkaar aan voor meer verlenging
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.35 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype H
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2A
Vermogensopname 10
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 491 g [17.3 oz]
Hoogte product 1 cm [0.4 in]
Kabellengte 10 m [32.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 10 m [32.8 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 21.4 cm [8.4 in]
Package Width 22.5 cm [8.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 758 g [26.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 10m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F
1 - Universele voedingsadapter
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Certificaties

Verwante producten

3m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F
USB3AAEXT3M
3m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand van een USB 3.0-apparaat met nog eens 3 meter

€ 82,99 exc BTW
€ 100,42 inc BTW
5m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F
USB3AAEXT5M
5m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand van een USB 3.0-apparaat met nog eens 5 meter

€ 89,99 exc BTW
€ 108,89 inc BTW

Accessoires