StarTech.com

2-poort Inbouwpaneel USB 3.0 Kabel - USB A naar Moederbord Aansluitkabel F/F

Breid een USB 3.0 moederbordaansluiting uit naar twee in een paneel monteerbare USB 3.0-poorten van het type A

Productcode: USB3SPNLAFHD

  • Voldoet aan de USB 3.0-specificaties
  • Twee in een paneel monteerbare USB 3.0-poorten met schroeven voor een stevige montage
€ 17,99 EUR exc BTW
€ 21,77 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Connector B 1 - IDC (20-polig, USB 3.0, moederbord-header) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 190 mm [7.5 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 65 g [2.3 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]
Kleur Blauw
Lengte product 500 mm [19.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0 cm [0 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 70 g [2.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poort USB 3.0 Inbouwpaneel Kabel - USB 3.0 A naar Moederbord Aansluitkabel F/F
4 - Schroeven voor paneelmontage

Certificaties

Verwante producten

2-poort USB 3.0 A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje
USB3SPLATE
2-poort USB 3.0 A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje

Voeg 2 vrouwelijke USB 3.0-poorten toe aan de achterkant van uw computer

€ 15,99 exc BTW
€ 19,35 inc BTW