Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2-poorts interne USB 3.0 moederbord-header-adapterkabel
Sluit 2 interne USB 3.0-apparaten (interne kaartlezer, harde schijf) rechtstreeks op een moederbord-headeraansluiting aan
Productcode: USB3SMBADAP6
- 2 downstream USB 3.0 'A' vrouwelijke connectors
- 1 interne USB 3.0 (20-pins) connector
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Voldoet aan de USB 3.0-specificaties
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De USB3SMBADAP6 interne USB 3.0-adapterkabel is bedoeld als uitbreiding van een 20-pins moederbord USB 3.0 header-aansluiting en biedt u de mogelijkheid 2 interne vrouwelijke USB 3.0 (type A)-poorten toe te voegen.
Door de toevoeging van de 2 interne USB 3.0-poorten kunt u uw interne apparaten (interne kaartlezer, harde schijf etc.) direct aansluiten op uw moederbord, wat zorgt voor een mooiere installatie om u uw kabels niet meer buiten de systeemkast om naar externe USB 3.0-poorten hoeft te leiden.
Gedekt door onze levenslange garantie biedt deze USB 20-pins-adapter een kabellengte van 15 cm, waardoor de moederbord-header minder wordt belast en dus een betrouwbare, langdurige verbinding garandeert.
StarTech.com Voordeel
- Sluit twee interne USB 3.0-apparaten op elkaar aan zonder de externe USB 3.0-poorten te gebruiken
- Verminder belasting van het moederbord-headercontact
- Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
Voor de aansluiting van 2 vrouwelijke USB 3.0 'A'-poorten op één moederbord-headercontact, voor gebruik met interne apparaten
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 2367319 | |
UPC Code | 065030849661 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connector(en) | ||
Connector A | 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk | |
Connector B | 1 - IDC (20-polig, USB 3.0, moederbord-header) Vrouwelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 28 AWG | |
Gewicht product | 32.8 g [1.2 oz] | |
Kabellengte | 152.4 mm [6 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 152.4 mm [6 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 35.5 g [1.3 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 2-poorts USB 3.0 moederbord-header-adapterkabel |
Verwante producten
2-poort Inbouwpaneel USB 3.0 Kabel - USB A naar Moederbord Aansluitkabel F/F
Breid een USB 3.0 moederbordaansluiting uit naar twee in een paneel monteerbare USB 3.0-poorten van het type A
2-poort USB 3.0 A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje
Voeg 2 vrouwelijke USB 3.0-poorten toe aan de achterkant van uw computer
2-poorts USB Moederbord Header Adapter
Sluit twee interne USB-apparaten direct aan op de moederbord-headerverbinding
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- USB3SMBADAP6_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.