StarTech.com

2 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-B-kabel - M/M

Sluit uw USB 3.0-apparaten aan met deze hoogwaardige USB 3.0 gecertificeerde kabel

Productcode: USB3CAB2M

  • 1 USB 'A' mannelijke connector
  • 1 USB ‘B’ mannelijke connector
  • Door USB-IF gecertificeerde USB 3.0
Bekijk meer
  • Overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
  • Achterwaarts compatibel met USB 2.0
€ 13,99 EUR exc BTW
€ 16,93 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/28 AWG
Gewicht product 90 g [3.2 oz]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 99 g [3.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m USB 3.0 gecertificeerde A-naar-B-kabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

1 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-B-kabel - M/M
USB3CAB1M
1 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-B-kabel - M/M

Sluit uw USB 3.0-apparaten aan met deze hoogwaardige USB 3.0 gecertificeerde kabel

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW
1 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-micro-B-kabel - M/M
USB3CAUB1M
1 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-micro-B-kabel - M/M

Sluit uw micro-B USB 3.0-apparaten aan met deze hoogwaardige USB 3.0 gecertificeerde kabel

€ 12,99 exc BTW
€ 15,72 inc BTW