Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comDunne micro USB 3.0-kabel - 0,5 m
Minimaliseer kabelwarboel en plaats uw USB 3.0 Micro-apparaten gemakkelijk bij uw desktop of laptop met een dunne, flexibele kabel
Productcode: USB3AUB50CMS
- Slanke kabelconstructie - buitendiameter (BD) van 4,8 mm
- Opnieuw ontworpen, dunne aangegoten micro USB 3.0 connector
- Ondersteunt USB 3.0 datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps
- Kabel en connectors voldoen aan USB 3.0 SuperSpeed specificaties
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Gegoten connectoren met trekontlasting
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Trekt uw normale USB 3.0-kabel aan uw externe harde schijf waardoor deze steeds op uw bureau verschuift? Bent u genoodzaakt om uw bureau zodanig in te delen dat uw kabel de vrije ruimte krijgt?
De USB3AUB50CMS beschikt over een dunne USB-draadconstructie waarmee het eenvoudiger wordt om uw USB 3.0-apparaten te installeren en u in staat stelt ze naar wens in uw werkruimte te leggen. Bovendien is de dunne micro-USB-connectorbehuizing ook een geweldige kabel voor mobiele USB 3.0-apparaten - u kunt de behuizing op uw apparaat aansluiten zonder dat u het apparaat iedere keer voor opladen en synchroniseren uit de hoes hoeft te halen.
Zet uw USB 3.0-apparaten naar wens neer
Organiseer uw bureau en kantoor zoals u dat wilt. Deze duurzame, lichtgewicht kabel is ongeveer half zo dik als een normale USB 3.0-kabel wat u de vrijheid geeft om uw apparaten naar wens neer te zetten en zonder rommel. De flexibele, dunne kabel voorkomt ook trek aan de aansluiting en schade aan de USB 3.0-poort van uw apparaat.
Bovendien is deze korte (0,5 m) kabel een uitstekende oplossing voor dichtbijzijnde apparaten en mobiele applicaties (bijv. aansluiten van een mobiele harde schijf op uw laptop).
Opladen en synchroniseren van USB 3.0 mobiele apparaten
Laad uw mobiele apparaat op in uw auto of synchroniseer deze met uw laptop.
Deze kabel is niet alleen ideaal om verbinding te maken met uw kantoortoepassingen, maar ook de perfecte oplossing voor het opladen en synchroniseren van uw USB 3.0 Micro B-smartphones en -tablets.
De korte kabel is bij uitstek geschikt voor mensen onderweg, omdat het eenvoudige, nette verbindingen biedt en precies in de draagtas van uw laptop of tablet past.
Sluit uw mobiele apparaten eenvoudig aan
Nu hoeft u uw telefoon of tablet niet meer uit de hoes te halen telkens als u uw apparaat oplaadt of synchroniseert. De kabel heeft een dun micro-USB-connectorprofiel waardoor u uw apparaat kunt aansluiten zelfs als deze in een beschermhoes zit.
Deze micro USB 3.0 kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com voor gegarandeerde betrouwbaarheid.
StarTech.com Voordeel
- Slanke, flexibele USB-draad voor comfortabele installaties en minimale kabelwarboel - plaats, indien nodig, uw harde schijf op uw desktop
- Draagbaar design past perfect in elke draagtas
- Laat uw USB 3.0 mobiele digitale apparaat tijdens het opladen in de beschermhoes zitten
Toepassingen
Voor het aansluiten van micro-USB 3.0-apparaten (mobiele harde schijf, kaartlezer, video-opnameapparaat, harde-schijfbehuizing enz.) op een voor USB 3.0 geschikte pc of laptop
Voor het opladen en synchroniseren van uw micro-USB 3.0 B mobiele digitale apparaten
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 2687756 | |
Tech Data - Belgium | 4428420 | |
UPC Code | 065030856355 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Type en snelheid | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk | |
Connector B | 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Mannelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 26/32 AWG | |
Gewicht product | 22 g [0.8 oz] | |
Kabellengte | 0.5 m [1.6 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 0.5 m [1.6 ft] | |
Stijl connector | Recht | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 27 g [1 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 0,5 m slanke SuperSpeed USB 3.0 A-naar-micro-B-kabel - M/M |
Verwante producten
Dunne micro USB 3.0-kabel - 15 cm
Minimaliseer kabelwarboel en plaats uw USB 3.0 Micro-apparaten gemakkelijk bij uw desktop of laptop met een dunne, flexibele kabel
Dunne micro USB 3.0-kabel - 1 m
Plaats uw USB 3.0 Micro-apparaten gemakkelijk bij uw desktop of laptop met een dunne, flexibelere kabel
Dunne micro USB 3.0-kabel - 2 m
Plaats uw USB 3.0 Micro-apparaten gemakkelijk bij uw desktop of laptop met een dunne, flexibelere kabel
Dunne micro USB 3.0-kabel - 3 m
Plaats uw USB 3.0 micro-apparaten gemakkelijk bij uw desktop of laptop met een dunne, flexibele kabel
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- USB3AUB50CMS_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.