Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSlanke Micro USB 3.0 kabel haaks naar links 50cm
Plaats uw USB 3.0 Micro-apparaten met minder kabelwarboel en volgens uw configuratiebehoeften, met deze slanke, zeer flexibele kabel
Productcode: USB3AU50CMLS
- Plaats uw USB 3.0 apparaten op de gewenste plek in uw werkomgeving
- Sluit uw apparaat aan, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes
- Draagbaar design past perfect in elke draagtas
- Opladen en synchroniseren van uw mobiele apparaten zonder de beschermhoes te verwijderen
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Met deze slanke, stevige USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) kabel, beter bekend als een USB 3.0 kabel, kunt u Micro-USB apparaten op uw bureau plaatsen zonder dat de kabel in de weg zit. De kabel is dunner en flexibeler dan standaardkabels en heeft een linkshoekige Micro-USB connector, waardoor vreemde bochten bij de aansluitpoort worden voorkomen.
Plaats USB 3.0 apparaten waar u dat wilt
Nu kunt u uw bureau organiseren zoals dat het best voor u werkt, zonder zich zorgen te moeten maken of de kabel vreemd buigt of te sterk wordt belast. Deze duurzame, lichtgewicht kabel is ongeveer half zo dik als een normale USB 3.0-kabel wat u de flexibiliteit en vrijheid geeft om uw apparaten neer te zetten waar u dat wilt, en zonder kabelwarboel.
Deze veelzijdige kabel heeft een linkshoekige connector, die een meer natuurlijke vorm heeft voor het aansluitpunt van uw apparaat, waardoor onnodige belasting en beschadiging van de poort worden vermeden. Bovendien is deze korte (0,5 m) kabel een uitstekende oplossing voor dichtbijzijnde apparaten en mobiele applicaties zoals het aansluiten van een draagbare harde schijf op uw laptop.
Synchroniseer en laad USB 3.0 mobiele apparaten op
Laad uw mobiele apparaat op in uw auto of synchroniseer deze met uw laptop.
Deze kabel is niet alleen ideaal voor het aansluiten van uw desktopapparaten, maar ook de perfecte oplossing voor het opladen en synchroniseren van uw USB 3.0 Micro-B smartphones en tablets.
De korte kabel is bij uitstek geschikt voor mensen onderweg, omdat het eenvoudige, nette verbindingen biedt en precies in de draagtas van uw laptop of tablet past.
Maak gemakkelijk verbinding met uw mobiele apparaten
De kabel heeft een dunne, maar robuuste connector, zodat u uw telefoon of tablet kunt aansluiten zonder de beschermhoes te hoeven verwijderen. Bovendien kunt u dankzij de linkshoekige Micro-USB connector sms'en, werken of games spelen op uw mobiele apparaat - zelfs tijdens het opladen - zonder dat de kabel in de weg zit.
De USB3AU50CMLS 0,5 m lange kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.
Toepassingen
Sluit uw Micro-USB 3.0 apparaten (mobiele harde schijf, kaartlezer, video-opnameapparaat, harde-schijfbehuizing enz.) aan op een USB 3.0 pc of laptop
Voor het opladen en synchroniseren van uw mobiele digitale apparaten met micro-USB 3.0 B
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 3051998 | |
Tech Data - Belgium | 4462446 | |
UPC Code | 065030861403 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Type en snelheid | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk | |
Connector B | 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Mannelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 26/32 AWG | |
Gewicht product | 22 g [0.8 oz] | |
Kabellengte | 0.5 m [1.6 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 0.5 m [1.6 ft] | |
Stijl connector | Recht naar haaks links | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 26 g [0.9 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 0,5 m linkshoekige slanke Micro-USB 3.0 kabel |
Verwante producten
Slanke Micro USB 3.0 kabel haaks naar rechts 50cm
Plaats uw USB 3.0 Micro-apparaten met minder kabelwarboel en volgens uw configuratiebehoeften, met deze slanke, zeer flexibele kabel
Dunne micro USB 3.0-kabel - 0,5 m
Minimaliseer kabelwarboel en plaats uw USB 3.0 Micro-apparaten gemakkelijk bij uw desktop of laptop met een dunne, flexibele kabel
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- USB3AU50CMLS_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.