StarTech.com

2m Standaard Laptop Voedingskabel - EU naar C7

Een mobiele kabeloplossing om uw laptop van stroom te voorzien

Productcode: PXT101NBEU

  • Draagbaar en lichtgewicht ontwerp
€ 4,99 EUR exc BTW
€ 6,04 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - CEE 7/16 voeding (Europlug) Stekker
Connector B 1 - IEC 60320 C7 voeding (niet-gepolariseerd)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 77 mm [3 in]
Gewicht product 50 g [1.8 oz]
Hoogte product 2.4 cm [0.9 in]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 13 mm [0.5 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2m Standaard Laptop Voedingskabel - EU naar C7

Certificaties

Verwante producten

1,8 m 2-pins Europese voedingskabel voor pc-computers
PXT101EUR
1,8 m 2-pins Europese voedingskabel voor pc-computers

Voed uw pc vanuit een geaard Europees stopcontact

€ 6,99 exc BTW
€ 8,46 inc BTW
6 ft Standard UK Computer Power Cord
PXT101UK
6 ft Standard UK Computer Power Cord

Vervangende 1,8m lange voedingskabel voor uw computer

€ 7,99 exc BTW
€ 9,67 inc BTW
1,8 m laptop-voedingskabel - 3 sleuven voor VK
PXTNB3SUK6
1,8 m laptop-voedingskabel - 3 sleuven voor VK

Breid de afstand tussen uw laptop en het stopcontact uit met 1,8 m

€ 7,99 exc BTW
€ 9,67 inc BTW