StarTech.com

2 m computervoedingskabel - Schuko CEE7 naar IEC 320 C19

Voed uw computer vanuit een geaard Europees stopcontact

Productcode: PXTEUC192M

  • Geschikt voor 250V bij 16A
  • 1,5 mm² draad
  • VDE, RoHS goedgekeurd
  • Volledig gevormde stekkers met trekontlasting
€ 22,99 EUR exc BTW
€ 27,82 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 3
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - CEE 7/7 voeding (Europees) Stekker
Connector B 1 - IEC 60320 C19 voeding Contact
Voeding
Ingangsspanning 250 AC
Ingangsstroom 16 A
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 1.5mm2
Gewicht product 316 g [11.2 oz]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 323 g [11.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m computervoedingskabel - Schuko CEE7 naar IEC 320 C19

Certificaties