StarTech.com

15cm 20-pins Moederbord naar 24-pins ATX-voeding Adapter - M/F

Sluit een moderne 24-pins voeding aan op een ouder 20-pins moederbord

Productcode: ATX2024FM

  • De adapter zorgt ervoor dat uw bestaande standaard 24-pins ATX-voeding functioneert als een 20-pins ATX-voeding
€ 4,99 EUR exc BTW
€ 6,04 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - ATX voeding (24-polig, v 2.x) Contact
Connector B 1 - ATX voeding (20-polig, v 1.x) Stekker
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 48 g [1.7 oz]
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Lengte product 152.4 mm [6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 53 g [1.9 oz]

Certificaties