StarTech.com

15 cm vastklikkende SATA voeding-Y-splitterkabeladapter - M/F

Voeg een extra SATA-stopcontact aan uw PC-voeding toe

Productcode: PYO2LSATA

  • 1 SATA-voedingsstekker
  • 2 SATA-voedingscontacten
  • Compatibel met SATA harde schijven van zowel 3,5" als 2,5"
€ 4,99 EUR exc BTW
€ 6,04 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Connector B 2 - SATA voeding (15-polig) Vergrendelbaar Contact
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 25 g [0.9 oz]
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Lengte product 152.4 mm [6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 30 g [1.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15 cm vastklikkende SATA voeding-Y-splitterkabeladapter - M/F

Certificaties

Verwante producten

15cm SATA Voedingskabel Y-adapter - M/F
PYO2SATA
15cm SATA Voedingskabel Y-adapter - M/F

Voeg aan extra SATA-voedingsaansluiting toe aan uw voeding

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW