StarTech.com

30 cm LP4 naar 2x SATA Voedingskabel Y-adapter

Voed twee SATA-schijven via een enkele LP4-voedingsconnector

Productcode: PYO2LP4SATA

  • Compatibel met alle SATA harde schijven
  • Eenvoudig te installeren
€ 3,99 EUR exc BTW
€ 4,83 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
Connector B 2 - SATA voeding (15-polig) Contact
Fysieke eigenschappen
Breedte product 24.600
Gewicht product 25 g [0.9 oz]
Hoogte product 21.600
Kabellengte 304.8 mm [12 in]
Lengte product 304.8 mm [12 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 33 g [1.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30 cm LP4 naar 2x SATA Voedingskabel Y-adapter

Certificaties

Verwante producten

6in LP4 to LP4 SATA Power Y Cable Adapter
PYO1LP4SATA
6in LP4 to LP4 SATA Power Y Cable Adapter

Voed een SATA- en een LP4-apparaat via een enkele LP4-voedingsconnector

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
15 cm 4-pins Molex naar SATA Voedingskabel Adapter
SATAPOWADAP
15 cm 4-pins Molex naar SATA Voedingskabel Adapter

Voed een SATA harde schijf via een conventionele LP4- voedingsaansluiting

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW