StarTech.com

30 cm Molex LP4-voedingsverlengkabel - M/F

Breid uw LP4-voedingsverbindingen maximaal 30 cm uit

Productcode: LP4POWEXT12

  • 1x Molex (LP4) mannelijke voedingsconnector
  • 1x Molex (LP4) vrouwelijke voedingsconnector
  • 30 cm lange kabel
€ 3,99 EUR exc BTW
€ 4,83 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
Connector B 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 24.4 cm [9.6 in]
Draaddikte 18 AWG
Gewicht product 17 g [0.6 oz]
Hoogte product 8.4 cm [3.3 in]
Kabellengte 304.8 mm [12 in]
Lengte product 304.8 mm [12 in]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 22 g [0.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30 cm LP4-voedingsverlengkabel

Certificaties