×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Niet beschikbaar
LP4 naar SATA Verloopkabel Voeding met Floppy-aansluiting
Voed twee 4-pin Molex harde schijven of apparaten, en een floppy-drive, vanuit een enkele SATA-voedingsconnector
Productcode: LP4SATAFMD
- Compatibel met alle IDE harde schijven
- Eenvoudig te installeren
€ 5,99 EUR exc BTW
€ 7,25 EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen
Van een partner
Support
Overzicht
Deze SATA naar LP4 Verloopkabel is voorzien van een vrouwelijke LP4- en SP-aansluiting en een mannelijke SATA-voedingsconnector voor het aansluiten van een IDE-harde schijf en een floppy drive via een SATA-connector op de netvoeding van de computer. Deze hoogwaardige LP4/SATA-verloopkabel is vakkundig ontworpen voor een lange levensduur en wordt geleverd met levenslang garantie door StarTech.com
StarTech.com Voordeel
- Sluit een IDE harde schijf en een diskettestation aan op een SATA-voedingsaansluiting van de computervoeding via een enkele kabel
- Gemakkelijk te installeren en te gebruiken
- Met levenslange garantie door StarTech.com
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 1593642 | |
Tech Data - Belgium | 4462324 | |
UPC Code | 065030825702 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker | |
Connector B | 1 - SP4 (4-polig, Small Drive Power) Vrouwelijk | |
2 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Vrouwelijk | ||
Fysieke eigenschappen | ||
Gewicht product | 18 g [0.6 oz] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 12 cm [4.7 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0 kg [0.1 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - LP4 naar SATA Verloopkabel Voeding met Floppy-aansluiting |
Verwante producten
PYO1LP4SATA
6in LP4 to LP4 SATA Power Y Cable Adapter
Voed een SATA- en een LP4-apparaat via een enkele LP4-voedingsconnector
€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
LP4SATAFM2L
SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding met 2 extra LP4
Voorziet maximal 3 apparaten van stroom via de SATA-voedingsaansluiting van uw computervoeding
€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- LP4SATAFMD_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.