StarTech.com

SATA naar LP4 met 2x SATA splitter voedingskabel

Voeg een SATA- en LP4-voedingsaansluiting toe aan een enkele SATA-voedingsaansluiting

Productcode: PYOLP42SATA

€ 4,99 EUR exc BTW
€ 6,04 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Connector B 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Vrouwelijk
2 - SATA voeding (15-polig) Contact
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 29 g [1 oz]
Kabellengte 150 mm [5.9 in]
Lengte product 150 mm [5.9 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 31 g [1.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SATA naar LP4 met 2x SATA voedingsplitterkabel

Certificaties