StarTech.com

USB-C kabel - 2m - zwart

Duurzame USB 2.0 Type C kabel | aramidevezel | 180° buigcapaciteit | EMI bescherming | TPE kabel

Productcode: RUSB2CC2MB

  • Laad uw apparaten op met een hoogwaardige USB Type C kabel die bestand is tegen alledaagse belastingen
  • Deze duurzame USB-C kabel is versterkt met Kevlar® aramidevezel voor een trekvermogen die 5x sterker is dan staal
  • Trekontlasting is zorgvuldig getest om meer dan 10,000 buigcycli in een hoek van 180° tegen te kunnen
Bekijk meer
  • Dankzij de zachte TPE-mantel kan deze 1m lange USB-naar-USB kabel flexibele data overdracht aansluitingen bieden
  • De metalen afscherming beschermt de printplaat tegen EMI en versterkt het verbindingspunt
€ 16,99 EUR exc BTW
€ 20,56 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel TPE - Thermoplastic Elastomers
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mannelijk
Voeding
Power Delivery 60W
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10.000
Draaddikte 22/30 AWG
Gewicht product 46.000
Hoogte product 5.000
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 200 cm [78.7 in]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 10.000
Package Length 200.000
Package Width 120.000
Verzendgewicht (verpakt) 52.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - usb-c kabel

Certificaties

Verwante producten

USB-C kabel - 1m - zwart
RUSB2CC1MB
USB-C kabel - 1m - zwart

Duurzame USB 2.0 Type C kabel | aramidevezel | 180° buigcapaciteit | EMI bescherming | TPE kabel

€ 14,99 exc BTW
€ 18,14 inc BTW
USB-C kabel - 1m - wit
RUSB2CC1MW
USB-C kabel - 1m - wit

Duurzame USB 2.0 Type C kabel | aramidevezel | 180° buigcapaciteit | EMI bescherming | TPE kabel

€ 14,99 exc BTW
€ 18,14 inc BTW
USB-C kabel - 2m - wit
RUSB2CC2MW
USB-C kabel - 2m - wit

Duurzame USB 2.0 Type C kabel | aramidevezel | 180° buigcapaciteit | EMI bescherming | TPE kabel

€ 16,99 exc BTW
€ 20,56 inc BTW