StarTech.com

USB 2x VGA via Cat5 KVM Console Verlenger - 200m

Bedien pc met 2x VGA en USB tot op 200 m afstand alsof deze lokaal geïnstalleerd is

Productcode: SV565DUTPU

  • 2x VGA KVM-verlenger met resoluties tot 1920x1200
  • Kan worden gebruikt op een enkele computer of worden aangesloten op een bestaande KVM-switch
  • Verlenging tot op 200 meter afstand via 2 standaard UTP-netwerkkabels
Bekijk meer
  • KVM-console-aansluitingen beschikbaar aan zowel de lokale als de externe kant
  • Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)
  • Intuïtieve sneltoetsen voor het aanpassen van video
€ 595,99 EUR exc BTW
€ 721,15 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Met de SV565DUTPU USB 2x VGA KVM Console Verlenger via Cat5 UTP kunt u een pc of KVM-switch met 2 VGA-aansluitingen en HD-resoluties tot 1920x1200 tot op 200 meter afstand bedienen alsof deze lokaal geïnstalleerd is. Aansluitkabels voor de pc worden meegeleverd voor een kant-en-klare oplossing.

De 2x VGA Cat5 KVM-verlenger ondersteunt een handige bediening met sneltoetsen of per knopdruk waarmee u kunt omschakelen tussen lokaal en extern aangesloten systemen, terwijl de console-aansluitingen op elke locatie aan beide uiteinden van uw installatie eenvoudig toegang bieden tot alle aangesloten systemen. Met de sneltoetsen kunt u ook video-instellingen aanpassen voor een optimale beeldkwaliteit op verschillende afstanden. De verlenging via twee standaard Cat5 (of betere) kabels geeft u de mogelijkheid om bestaande bekabeling te gebruiken voor het op afstand bedienen van uw server of KVM-switch.

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Voordelige manier om bestaande KVM-switches met 2 VGA-aansluitingen of enkele servers om te zetten in op afstand bedienbare hardware voor het uitbreiden van uw mogelijkheden
  • Zorg voor netwerkbeveiliging met lokale toegang over lange afstand zonder te worden blootgesteld via IP
  • Brede ondersteuning voor moderne USB-toetsenborden, muizen en zelfs de meeste (draadloze) combinaties

Toepassingen

Ideaal voor het bedienen van een pc op een locatie waar het geluid van een ventilator of harde schijf ongewenst is, zoals in een televisiestudio

Bedien en bewaak een externe server in een ruwe omgeving waar de pc zou niet goed zou functioneren door warmte, stof e.d (fabriek, magazijn, mijnbouw, enz.)

Kan fungeren als een thin client voor gebruikers die er krachtige rack-servers mee kunnen bedienen als desktopcomputers

Gebruik een of meer servers in een serverruimte vanaf een externe locatie in hetzelfde gebouw of terrein

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Nee
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 2
Multi-monitor 2
Ondersteunde platforms USB
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
IP-controle Nee
Max. overdrachtsafstand 200 m (656 ft)
Maximale analoge resoluties 1920x1200
MTBF 65001 uur
Ondersteunde resoluties 1920x1200 @ 650 ft (200m)
Connector(en)
Andere aansluiting(en) 2 - RJ-45 Vrouwelijk
Console-aansluiting(en) 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Hostaansluitingen 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Gewicht / afmetingen van product en typen connector gelden voor een enkele eenheid (externe of basiseenheid)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 0.2A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 9 DC
Uitgangsstroom 0.6A
Vermogensopname 5.4
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 80 mm [3.1 in]
Gewicht product 535 g [18.9 oz]
Hoogte product 40 mm [1.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 155 mm [6.1 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 2.3 kg [5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Basiseenheid
1 - Console-eenheid
2 - 1,8m 2-in-1 USB VGA KVM-kabels
1 - Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
8 - Rubberen voetjes
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Accessoires