StarTech.com

2-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord / muis en 1 VGA- en 1 DVI-beeldscherm tussen 2 multimediacomputers

Productcode: SV231DDVDUA

  • Directe omschakeling en bediening met behulp van druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
  • Ondersteunt een maximale resolutie van 1920 x 1200
  • Onafhankelijk of simultaan audioschakelen
Bekijk meer
  • Onafhankelijk van besturingssysteem - geen installatie van drivers of software nodig
  • Volledige ondersteuning voor plug-and-play randapparatuur
  • Robuuste, volledig metalen behuizing voor gebruik in ruwe omgevingen
  • LED-statusindicatie voor eenvoudige controle van de poorten
  • USB-toetsenbord en -muis plus twee andere USB-apparaten kunnen worden gedeeld tussen maximaal twee computers
  • Geluidssignaal bij omschakeling
  • Instelbare tijdsintervallen voor automatisch scannen
  • Functietoets aan de achterzijde voor aanpassing van videosignaalterkte
  • HDCP-compatibel
  • Ondersteuning voor DDC2B-emulatie en EDID-doorgave, waardoor de videokaart de videoresolutie kan herkennen en automatisch kan aanpassen aan de weergavemogelijkheden van het beeldscherm
  • Ondersteuning voor twee beeldschermen [1 x DVI + 1 x VGA]
€ 250,99 EUR exc BTW
€ 303,70 EUR inc BTW

Overzicht

De SV231DDVDUA 2-poort KVM-switch voor twee monitoren (DVI + VGA) biedt een complete oplossing voor het omschakelen van multimedia, waarmee gebruikers twee computers op twee beeldschermen kunnen bedienen met behulp van een USB-muis/toetsenbord.

Deze KVM-switch ondersteunt hoge-resolutie video en heeft per computerverbinding één VGA- (analoge) en één DVI-I-aansluiting, waarbij tussen de aangesloten computers ook de audio kan worden omgeschakeld.

De DVI/VGA KVM-switch is voor vrijwel elke toepassing te gebruiken en beschikt over een geïntegreerde 2-poort USB-hub, waarmee USB 2.0-apparaten kunnen worden gedeeld tussen de aangesloten computers en u geen dubbele randapparatuur hoeft aan te schaffen.

De KVM-switch is geschikt voor elke werkplek en is ontworpen als compact bureaumodel in een robusste, metalen behuizing voor duurzame prestaties.

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Hoge-resolutie DVI- en VGA-poorten voor vrijwel elke configuratie met twee beeldschermen; zelfs op één pc met DVI + VGA en één pc met twee DVI-uitgangen kan er met de KVM-switch in deze configuratie een adapter worden gebruikt
  • Dankzij de geïntegreerde USB 2.0 hub en microfoon-/audiopoorten heeft u volledige multimediacontrole over twee computers en kunt u USB-randapparatuur delen, waardoor de kosten voor dubbel apparaten vervallen
  • Geen software of drivers nodig – volledig onafhankelijk van het besturingssysteem

Toepassingen

Perfecte oplossing voor desktopcomputers, werkstations en servers met zowel VGA- als DVI-uitgangen, waardoor een gebruiker kan profiteren van configuraties met twee beeldschermen

Ideaal voor financiële instellingen, grafisch ontwerpers, ingenieurs, multimedia-ontwerpers en CAD/CAM-toepassingen, waarvoor twee monitoren met hoge resolutie nodig zijn

Geschikt voor gebruik in omgevingen met elektromagnetische invloeden door de robuust metalen behuizing

Veelzijdige ondersteuning voor configuraties van één computer met DVI & VGA en de andere met twee keer VGA (met behulp van beschikbare adapters)

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
Inclusief kabels Nee
KVM-poorten 2
Multi-monitor 2
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype DVI+VGA
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
DVI-ondersteuning Ja - Single-Link
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Maximale digitale resoluties 1920 x 1200
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 64,691 Hours
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 2 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Deze KVM-switch ondersteunt alleen (digitale) DVI-D-signalen en voor een goede werking is het aan te bevelen waar mogelijk DVI-D-bekabeling te gebruiken op de verbindingen van pc naar KVM en van KVM naar console. U kunt contact opnemen met onze technische ondersteuning als u hulp nodig heeft bij het bepalen van de juiste kabels.
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Groen - Power
2 - Groen - PC gedetecteerd
2 - Rood - PC-indicator
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 0.8A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 1.5A
Vermogensopname 18
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 160 mm [6.3 in]
Diepte product 100 mm [3.9 in]
Gewicht product 779 g [27.5 oz]
Hoogte product 57 mm [2.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 163 mm [6.4 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1.3 kg [2.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poorts KVM-switch
4 - Zelfklevende voetjes
1 - Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV431DDVDUA
4-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord / muis en 1 VGA- en 1 DVI-beeldscherm tussen 4 multimediacomputers

€ 373,99 exc BTW
€ 452,53 inc BTW
4-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV431DD2DUA
4-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord, muis en Dual DVI-beeldschermen tussen 4 multimediacomputers

€ 479,99 exc BTW
€ 580,79 inc BTW
4-poorts USB DVI KVM-switch met DDM-snelschakeltechnologie en kabels
SV431DVIUDDM
4-poorts USB DVI KVM-switch met DDM-snelschakeltechnologie en kabels

Bedien 4 DVI, met USB uitgeruste pc's met één randapparatuurset met USB Dynamic Device Mapping om schakelvertragingen te voorkomen

€ 390,99 exc BTW
€ 473,10 inc BTW
2-poort DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DVIUA
2-poort DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord, muis, luidsprekers en DVI-monitor tussen twee multimediacomputers

€ 189,99 exc BTW
€ 229,89 inc BTW
2-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio
SV231DVIUAHR
2-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio

Bedien twee DVI-multimediacomputers met hoge resolutie vanaf een enkele console

€ 256,99 exc BTW
€ 310,96 inc BTW
2-poorts USB DVI KVM-schakelaar met DDM-snelschakeltechnologie en kabels
SV231DVIUDDM
2-poorts USB DVI KVM-schakelaar met DDM-snelschakeltechnologie en kabels

Bedien 2 DVI, met USB uitgeruste pc's met één randapparatuurset met USB Dynamic Device Mapping om schakelvertragingen te voorkomen

€ 283,99 exc BTW
€ 343,63 inc BTW
2-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DD2DUA
2-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord, muis en Dual DVI-beeldschermen tussen 2 multimedia computers

€ 358,99 exc BTW
€ 434,38 inc BTW
2-poort Triple monitor DVI USB KVM-switch met audio en USB 2.0-hub
SV231TDVIUA
2-poort Triple monitor DVI USB KVM-switch met audio en USB 2.0-hub

Schakel tussen twee triple-head computers en deel drie DVI-monitoren, luidsprekers, microfoon, USB-toetsenbord en -muis en USB 2.0-randapparatuur

€ 572,99 exc BTW
€ 693,32 inc BTW
2-poort 4x Monitor Dual-Link DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231QDVIUA
2-poort 4x Monitor Dual-Link DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Schakel tussen twee computers en deel vier DVI-monitoren, luidsprekers, microfoon, USB-toetsenbord en -muis en USB 2.0-randapparatuur

€ 689,99 exc BTW
€ 834,89 inc BTW
4-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio
SV431DVIUAHR
4-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio

Bedien tot 4 multimedia computers met hoge resolutie vanaf een enkele console

€ 399,99 exc BTW
€ 483,99 inc BTW
4-poorts DVI USB KVM switch met dubbele DVI-console en Quad-View 4-in-1 weergave
SV431DVIUAQV
4-poorts DVI USB KVM switch met dubbele DVI-console en Quad-View 4-in-1 weergave

Bestuur 4 systemen met één set randapparatuur, met dubbele DVI-consoleverbindingen en meerdere picture-in-picture beeldschermmodi

€ 3.208,99 exc BTW
€ 3.882,88 inc BTW
4-poort 3x Monitor DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV431TDVIUA
4-poort 3x Monitor DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Schakel tussen vier triple-head computers en deel drie DVI-monitoren, luidsprekers, microfoon, USB-toetsenbord en -muis en USB 2.0-randapparatuur

€ 543,99 exc BTW
€ 658,23 inc BTW
8-poort 1U-rack monteerbare DVI USB KVM-switch
SV831DVIU
8-poort 1U-rack monteerbare DVI USB KVM-switch

Bedien tot 8 computers met DVI- of HDMI®-video met één toetsenbord, muis en monitor

€ 987,99 exc BTW
€ 1.195,47 inc BTW

Accessoires