StarTech.com

4-Poort PS/2 KVM-switch Set met Kabels Zwart

Bedien 4 PS/2-computers met VGA-video met behulp van deze complete KVM-set incl.bekabeling

Productcode: SV411K

  • De meegeleverde, unieke 3-in-1-kabels zorgen ervoor dat de toetsenbord- en muisstekkers niet los kunnen raken
  • Ondersteunt PS/2-toetsenbord- en muis-emulatie voor het foutvrij opstarten van de pc
  • Alle kabels worden aangesloten aan de achterzijde voor een veilige en nette verbinding
Bekijk meer
  • Toetsenbord en muis zijn hot-swappable zonder hiervoor de KVM-switch of the pc uit te hoeven zetten
  • Ondersteunt MS IntelliMouse (Pro), Explorer, Optical muizen
  • Auto Scan Interval: 3, 8, 15, 30 seconden
€ 84,99 EUR exc BTW
€ 102,84 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nee
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 4
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms PS/2
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
DVI-ondersteuning Nee
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Maximale analoge resoluties 1920 x 1440
Maximale kabellengte 2 x 1,2m en
2 x 1,8m meegeleverd
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 144000 uur
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk
Hostaansluitingen 4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Voeding
Inclusief voedingsadapter Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 86 mm [3.4 in]
Gewicht product 328 g [11.6 oz]
Hoogte product 2.2 cm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 18.5 cm [7.3 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 94 mm [3.7 in]
Package Length 23.7 cm [9.3 in]
Package Width 18.4 cm [7.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.3 kg [2.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poort Compacte KVM-switch
4 - KVM-kabels
1 - Set rubberen voetjes
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

2 Port Professional PS/2 KVM Switch
SV231
2 Port Professional PS/2 KVM Switch

Bedien tot twee computers met VGA-video via PS/2 met één toetsenbord, muis en beeldscherm

€ 68,99 exc BTW
€ 83,48 inc BTW
4-poort Professionele VGA USB KVM-Switch met Hub
SV431USB
4-poort Professionele VGA USB KVM-Switch met Hub

Bedien tot 4 pc of Mac®-computers vanaf een enkel toetsenbord, muis en monitor en gebruik een USB-apparaat op alle aangesloten computers

€ 119,99 exc BTW
€ 145,19 inc BTW

Accessoires