StarTech.com

3m 2-in-1 universele USB KVM kabel

Sluit computers met VGA en USB aan op een KVM-switch via een enkele kabel

Productcode: SVUSB2N1_10

  • Coaxiale videokabel voor een kristalheldere weergave
  • Gegoten ontwerp voor een opgeruimd geheel
€ 19,99 EUR exc BTW
€ 24,19 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Connector B 1 - USB B (4-polig) Mannelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 440 g [15.5 oz]
Kabellengte 3 m [10 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [10 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 26 mm [1 in]
Package Length 40 cm [15.7 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 449 g [15.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 m USB+VGA 2-in-1 KVM-switchkabel

Certificaties

Verwante producten

1,80 m 2-in-1 USB KVM-kabel
SVUSB2N1_6
1,80 m 2-in-1 USB KVM-kabel

Sluit computers met VGA en USB aan op een KVM-switch via een enkele kabel

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW
15 ft 2-in-1 Universal USB KVM Cable
SVUSB2N1_15
15 ft 2-in-1 Universal USB KVM Cable

Sluit computers met VGA en USB aan op een KVM-switch via een enkele kabel

€ 32,99 exc BTW
€ 39,92 inc BTW

Accessoires