StarTech.com

3 m Ultradun USB VGA 2-in-1 KVM-kabel

Sluit VGA-video en USB aan via een enkele dunne KVM-kabel

Productcode: SVECONUS10

  • Verbindt VGA, USB-toetsenbord en -muis door middel van een enkele kabel
  • Voor een eenvoudige installatie zijn de connectoren kleurgecodeerd naar PC99-specificatie
  • Videokabel is gemaakt van mini-coaxkabel voor een uitstekende beeldkwaliteit
€ 18,99 EUR exc BTW
€ 22,98 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 259 g [9.1 oz]
Kabellengte 3 m [10 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [10 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 266 g [9.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Dunne 2-in-1 USB VGA KVM-kabel 3 m

Certificaties

Accessoires