StarTech.com

4,5 m USB KVM kabel voor StarTech.com rackmonteerbare consoles

KVM console kabel | VGA & USB | bekabeld met één connector | voor LCD consoles & KVM's

Productcode: RKCONSUV15

  • Zorg voor een nette serverruimte met een VGA en USB KVM kabel die aan de KVM-zijde tot één connector wordt gecombineerd
  • Krijg haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van HD resoluties tot 1920x1200 of 1080p
  • Geschikt voor verschillende rack configuraties, en met kabels die in diverse lengtes beschikbaar zijn
€ 79,99 EUR exc BTW
€ 96,79 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 3 cm [1.2 in]
Gewicht product 430 g [15.2 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Lengte product 4.6 m [15 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 25.5 cm [10 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 1 cm [0.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 435 g [15.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - KVM Kabel

Certificaties