StarTech.com

8-poorts USB KVM switch module voor rack mount LCD consoles

Verbeter of vervang de KVM-module op uw LCD-console van StarTech.com door bediening van acht USB- of PS/2-computers, of gebruik de module met een apart(e) PS/2-toetsenbord en -muis met VGA-scherm

Productcode: CAB831HD

  • Universele 8-poorts KVM switch module bedient max. 8 computers direct en max. 64 computers door 8 aanvullende KVM switches aan elkaar te koppelen
  • Ondersteunt pc's met USB- of PS/2-aansluitingen voor toetsenbord en muis
  • Compatibel met pc-, Mac- en Sun-servers en -systemen
Bekijk meer
  • Onafhankelijk van besturingssysteem
  • Geen software of drivers nodig
  • Compacte 1U-rackhoogte neemt zeer weinig rack- of kastruimte in
  • Door hot-swapping kunnen er computers worden toegevoegd of verwijderd zonder deze uit te schakelen
  • Voor een gemakkelijke controle schakelt u tussen computers met de automatische scanfunctie
  • Aanmeldingsverificatie beperkt de toegang tot geautoriseerde gebruikers
  • Elke computernaam kan via het OSD-menu worden gedefinieerd (14 tekens)
  • DDC2B-compatibel
  • Plug-and-play-functionaliteit
€ 398,99 EUR exc BTW
€ 482,78 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Nee
KVM-poorten 8
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB en PS/2
Op elkaar aansluitbaar Ja
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Ja
U-hoogte 1U
Prestaties
Automatisch scannen 3, 8, 15 & 30 seconden
Beveiligingsmogelijkheden Wachtwoorden per poort
DVI-ondersteuning Nee
IP-controle Nee
Max. op elkaar aansluitbare computers 64
Maximale analoge resoluties 1920x1440
Maximale kabellengte 30.5 m [100 ft]
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 72000 uur
Poortselectie-ondersteuning Sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
Schermmenu & sneltoetsen Ja
Connector(en)
Andere aansluiting(en) 1 - Centronics (36-polig) Mannelijk
Console-aansluiting(en) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk
Hostaansluitingen 8 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Dit product voegt een 8-poorts KVM module toe aan uw 1UCABCONS, IUCABCONS17 of 1UCABCONS19 eenheden
Voeding
Inclusief voedingsadapter Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 1.8
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 4A
Vermogensopname 0.6
Fysieke eigenschappen
Breedte product 43.6 cm [17.2 in]
Diepte product 180 mm [7.1 in]
Gewicht product 2.2 kg [4.9 lb]
Hoogte product 4.4 cm [1.7 in]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 15.5 cm [6.1 in]
Package Length 52.8 cm [20.8 in]
Package Width 57 mm [2.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 3.3 kg [7.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 8-poort KVM-module
2 - Montagesteunen (met schroeven)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Accessoires