StarTech.com

1U 1 poorts KVM console voor server rack - 17.3" - 1080p HD

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde HD KVM console

Productcode: RKCONS17HD

  • Bespaar geld en verhoog het gemak met een voordelige rackgemonteerde LCD-console
  • Haarscherpe beeldkwaliteit en maximale schermruimte met ondersteuning van resoluties tot 1080p
  • Zorg voor een goed georganiseerde serverruimte met een 1U rack montage
Bekijk meer
  • Intuïtieve systeemintegratie met directe ondersteuning van één server of KVM switch
  • Geïntegreerde touchpad en toetsenbord
€ 1.484,99 EUR exc BTW
€ 1.796,84 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nee
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 1
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
Paneeltype Active matrix TFT LCD
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Ja
Schermgrootte 17.3"
U-hoogte 1U
Prestaties
Beeldverhouding 16:9
Contrastverhouding 800:1
Dot-pitch-ondersteuning 0.1989 x 0.1989 mm
Gezichtshoek 170° (H), 170° (V)
Helderheid 300 cd/m²
IP-controle Nee
Kleurdiepte 6-bit, 262144 colors
Maximale analoge resoluties 1920x1080
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 50.000 uren
Ondersteunde resoluties Resolutions up to 1920x1080 @ 60Hz
Connector(en)
Andere aansluiting(en) 1 - IEC 60320 C14 voeding Vrouwelijk Input
Hostaansluitingen 1 - HD15 (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - voeding / status LED
Voeding
Inclusief voedingsadapter International Power Cords
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1.5A
Vermogensopname 13W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 10% ~ 80% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 48.3 cm [19 in]
Gewicht product 13.7 kg [30.3 lb]
Hoogte product 4.3 cm [1.7 in]
Kabellengte 1.8 m
Kleur Zwart
Lengte product 56.5 cm [22.2 in]
Maximale montagediepte 85 cm [33.5 in]
Minimale montagediepte 510 mm [20.1 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 18.5 cm [7.3 in]
Package Length 76.5 cm [30.1 in]
Package Width 61.5 cm [24.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 16 kg [35.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - KVM console
1 - KVM Kabel
8 - M5 kooimoeren
8 - M5 schroeven
5 - voedingskabels (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - verkorte handleiding
2 - montagerails

Certificaties

Verwante producten

1U 8 poorts VGA rack monteerbare KVM console voor server rack - 17
RKCONS1708K
1U 8 poorts VGA rack monteerbare KVM console voor server rack - 17"

Bedien tot acht servers of KVM switches met een gecentraliseerde 8-poorts KVM console

€ 1.774,99 exc BTW
€ 2.147,74 inc BTW
1U 16 poorts KVM console voor server rack - 17
RKCONS1716K
1U 16 poorts KVM console voor server rack - 17"

Bedien tot 16 VGA servers of KVM switches met een gecentraliseerde rackmonteerbare KVM console

€ 1.976,99 exc BTW
€ 2.392,16 inc BTW
17
RKCOND17HD
17" HD rackmonteerbare KVM console - dual rail

1080p scherm | 17 inch | 1U | DVI & VGA interface | inclusief kabels

€ 1.867,99 exc BTW
€ 2.260,27 inc BTW
1 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19
RKCONS1901
1 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19" - 1U

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde rack console

€ 1.272,99 exc BTW
€ 1.540,32 inc BTW
8 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19
RKCONS1908K
8 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19" - 1U

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde LCD KVM lade

€ 1.889,99 exc BTW
€ 2.286,89 inc BTW
16 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19
RKCONS1916K
16 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19" - 1U

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde rackmonteerbare KVM console

€ 2.092,99 exc BTW
€ 2.532,52 inc BTW

Accessoires